DJ-100-DB Modular Belt-N:1
LILAI Chain
T Series Modular Belt
dj_100_series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/dj_100_series/dj_100_db_mbc_asmtab.prj},{NB=DJ-100-DB Modular Belt-N:1},{MODEL=DJ-100-DB Modular Belt},{SERIES=DJ-100 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for application in various low-pressure, light-duty conveying, cartons, plastic bottles and packaging machine conveyor belts},{MATERIAL=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C },{PM=Polypropylene (PP)},{WBL=430N},{MBC=Brown},{Y=1},{PPATH=dj_100_db_mbc/assembly/dj_100_db_mbc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
DJ-100-DB Modular Belt
SERIES
Series
DJ-100 Series
APPLICATION
Application
Mainly suitable for application in various low-pressure, light-duty conveying, cartons, plastic bottles and packaging machine conveyor belts
MATERIAL
Belt Raw material
Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C
PM
Pin material
Polypropylene (PP)
WBL
Modular belt work load
430N
MBC
Modular Belt Color
Brown
Y
Progress option
K
The centre distance between two cleats : 18.5*Y
18.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기