T-2600 Modular belt with Roller-N:0-L:1
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-2600 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2600_series/t_2600_mbc_asmtab.prj},{NB=T-2600 Modular belt with Roller-N:0-L:1},{MODEL=T-2600 Modular belt with Roller},{SERIES=T-2600 Series},{APPLICATION=it is suitable for heat shrinkable package products conveying.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 11900N/M},{MBOR=12.5%},{MBC=Dark green/Yellow},{WEIGHT=7.71},{N=0},{L=1},{MBT=Standard Modular belt Width: W=206+77*N},{PPATH=t_2600_mbc/assembly/t_2600_mbc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
T-2600 Modular belt with Roller
SERIES
Series
T-2600 Series
APPLICATION
Application
it is suitable for heat shrinkable package products conveying.
MBM
Belt Raw material
Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C
PM
Pin material
Polypropylene(PP)
MBL
Modular belt work load
POM is 11900N/M
MBOR
Modular belt opening rate
12.5%
MBC
Modular Belt/Roller Color
Dark green/Yellow
WEIGHT
Weight
7.71
kg/m^2
N
The multiply of standard modular belt width
W
Modular belt width
206
mm
L
The multiply of standard pitch
MBT
Modular belt width
Standard Modular belt Width: W=206+77*N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기