您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
模块3.0
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
钢制正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
MAE-STZR-M3-MN-B25-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块3,齿宽25mm
26.04.2024
MAE-STZR-M3-MN-B30-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块3,齿宽30mm
26.04.2024
MAE-STZR-M3-ON-B25-C45 - 由C45材料制成的正齿轮,无轮毂,模块3,齿宽25毫米
26.04.2024
MAE-STZR-M3-ON-B30-C45 - 由C45材料制成的正齿轮,不含轮毂,模块3,齿宽30mm
26.04.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎