??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
IDNR
RT550900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Radar, Bewegungsmelder, 55x57x144mm, 12-24V AC/DC, -30-60°C, 1x Relaiskontakt Wechsler, Kabel 10m, IP64, Kunststoff PC
DESCLONG
Langbeschreibung
Radar Sensoren dienen vorrangig als Signalgeber zur Steuerung von automatischen Türen und Toren. Sie erfassen die Bewegung von Personen und/oder Flurförderfahrzeugen und sind dabei unempfindlich gegenüber Verschmutzung. Objekte können in Abhängigkeit zu ihrer Bewegungsrichtung erfasst werden, um die Öffnungszyklen der Tore zu optimieren. Hierbei lassen sich Personen ausblenden, sodass der Sensor nur bei Annäherung von Fahrzeugen reagiert. Darüber hinaus ist es möglich, Störeinflüsse durch bewegte Objekte im Erfassungsbereich des Sensors zu eliminieren. Systeme die zusätzlich über eine Anwesenheitserfassung verfügen, überwachen den Bereich vor einem Tor, um beim Schließen einen Kontakt des Torblattes mit Fahrzeugen oder Objekten zu vermeiden.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
RT550900
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Bewegungsmelder
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Wechsler
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Parametrierung über Fernbedienung
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Aufputz
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP64
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff PC
ARDTEOP_ERFASSUNGSBEREICHBEWEGUNG
Erfassungsbereich Bewegung
6000 x 10000mm
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
4
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
1
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Arbeitsfrequenz
24.120.000kHz
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
1.000mA
ARDTEME_BREITE
Breite
144mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
55mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
10m
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
2VA
ARDTEME_LAENGE
Länge
57mm
ARDTEEL_MINGESCHWINDIGKEIT
Min. Geschwindigkeit
0,05m/s
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
Optimale Montagehöhe
6m
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
42V
ARDTEEL_SENDELEISTUNGRADAR
Sendeleistung Radar
5mW/cm²
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
12 - 24
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
12 - 24
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
Montagehöhe
2.000 - 6.000
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Neigungswinkel
90
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-30 - 60
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注