??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Motorstarter [AKE184016]
ETIM_9_0
Motorstarter/Motorstarterkombination [EC001037]
EF009598
Art des Motorstarters
EF006691
Mit Kurzschlussauslöser
true
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
0 - 0 V
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
DC
EF009599
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig
0 kW
EF001364
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
3 kW
EF009600
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig
2.238 kW
EF009601
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig
0 kW
EF001443
Bemessungsbetriebsstrom Ie
6.6 A
EF009602
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V
6.6 A
EF002336
Überlastauslöser Stromeinstellung
0.3 - 6.6 A
EF009607
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V
A
EF009608
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V
0 A
EF009606
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V
0 A
EF009605
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V
0 A
EF000346
Leistungsaufnahme
8 W
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
EF009603
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen
55 °C
EF009604
Temperaturkompensierter Überlastschutz
true
EF006668
Auslöseklasse
CLASS 10 A
EF006819
Anschlussart Hauptstromkreis
Steckanschluss
EF006979
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
Steckanschluss
EF003972
Tragschienenmontage möglich
false
EF000278
Mit Trafo
false
EF001372
Anzahl der Befehlsstellen
EF001433
Geeignet für NOT-AUS
false
EF012390
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3
Klasse 1
EF001965
Anzahl der Leuchtmelder
0
EF003426
Externer Reset möglich
true
EF006693
Mit Sicherung
false
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF011959
Schutzart (NEMA)
12
EF003050
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
false
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
false
EF003053
Unterstützt Protokoll für CAN
false
EF003054
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
false
EF003051
Unterstützt Protokoll für ASI
EF003057
Unterstützt Protokoll für Modbus
false
EF003058
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
false
EF003059
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
false
EF003060
Unterstützt Protokoll für SUCONET
false
EF003017
Unterstützt Protokoll für LON
false
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
EF007524
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
false
EF006657
Unterstützt Protokoll für SERCOS
false
EF007522
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
false
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
EF007519
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
false
EF007520
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
false
EF006662
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
false
EF007526
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
false
EF007527
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
false
EF003062
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
false
EF000008
Breite
220 mm
EF000040
Höhe
270 mm
EF000049
Tiefe
120 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung