MSG21E1SSFC+R74-12/12N
PMI
線性滑軌
全鋼珠式
法蘭型上下鎖式MSG/E
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/linear_guideway/full_ball_wide_type/msg_e/msg_e_asmtab.prj},{NB=MSG21E1SSFC+R74-12/12N_(0_0_0_01)},{SERIES=MSG},{SIZE=21},{TYPE=E},{NCR=1},{DP=SS},{PL=FC},{CSP=},{RTYPE=R},{RL=74.00},{EE=1},{E1=12.00},{EMIN=5.00},{AG=N},{CSR=},{DPR=},{AN=},{NRA=},{SL=},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00},{H=21},{WE=68},{WS=54},{L=59.0},{W2E=15.5},{W2S=8.5},{H2=3.0},{BE=60},{BS=31},{CE=29},{CS=19},{F=22},{S=5},{SLE=8},{SLS=6},{L1=40.0},{TE=6.0},{TS=8},{N=5.00},{G=12},{K=5.50},{D1=2.5},{GN=G-M6},{W1=37},{H1=11},{P=50},{E=15},{DXHXD=7.5x5.3x4.5},{EC=6.5},{PPATH=assemblies/msg_e_asmtpl.prj},{DL=7.0},{QL=12.1},{CODE1=M4C},{CODE2=M4MC},{CODE3=M4MD}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SERIES
系列名稱
MSG
SIZE
尺寸
21
21
mm
TYPE
滑塊種類
E : Flange type, mounting either from top or bottom
E : Flange type, mounting either from top or bottom
NCR
單支導軌組裝之滑塊數
1
2
3
4
1
2
3
4
DP
防塵型式
SS:端面雙向密封墊片+底面密封墊片
無記號:金屬刮板(兩端)
UU:端面雙向密封墊片(兩端)
ZZ:SS+金屬刮板
DD:雙端面雙向密封墊片+底面密封墊片
KK:DD+金屬刮板
SS:端面雙向密封墊片+底面密封墊片
無記號:金屬刮板(兩端)
UU:端面雙向密封墊片(兩端)
ZZ:SS+金屬刮板
DD:雙端面雙向密封墊片+底面密封墊片
KK:DD+金屬刮板
PL
預壓
FC(輕預壓)
F0(中預壓)
F1(重預壓)
FC(輕預壓)
F0(中預壓)
F1(重預壓)
CSP
非標準滑塊注記
無記號:不帶非標準滑塊
A:做非標處理滑塊
無記號:不帶非標準滑塊
A:做非標處理滑塊
RTYPE
導軌種類
R:沉頭孔型
R:沉頭孔型
RL
導軌長度
mm
Enter value for RL
導軌長度
mm
cm
inch
ft
確定
EE
導軌起始/末端孔距(E1=E2)
導軌起始/末端孔距(E1!=E2)
導軌起始/末端孔距(E1=E2)
導軌起始/末端孔距(E1!=E2)
mm
E1
導軌起始端孔距E1
12.00
12.00
mm
E2
導軌末端孔距E2
12.00
12.00
mm
AG
精度等級
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
CSR
非標準導軌注記
無記號:不帶非標準導軌
A:做非標處理导轨
無記號:不帶非標準導軌
A:做非標處理导轨
DPR
導軌防塵配件
無記號:帶塑膠螺栓蓋
MC:銅螺栓蓋
MD:不銹鋼螺栓蓋
無記號:帶塑膠螺栓蓋
MC:銅螺栓蓋
MD:不銹鋼螺栓蓋
NRA
同平面導軌使用支數
無記號:I
II
III
IV
無記號:I
II
III
IV
SL
潤滑油路系統
No
No
POS1
滑塊1位置
mm
Enter value for POS1
滑塊1位置
mm
cm
inch
ft
確定
POS2
滑塊2位置
mm
POS3
滑塊3位置
mm
POS4
滑塊4位置
mm
GN
G-M6
G-M6
mm
DL
基本動額定負荷(C)
7.0
7.0
kN
QL
基本靜額定負荷
12.1
12.1
kN
CTA
滑塊C面相對滑塊A面的行走平行度
0.0090
mm
DTB
滑塊D面相對滑塊B面的行走平行度
0.0090
mm
HH
高度H的成對相互差
-
mm
DD
寬度W2的成對相互差
-
mm
CODE1
M4C
M4C
CODE2
M4MC
M4MC
CODE3
M4MD
M4MD
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸