Cabinet U Handle MT-26-1/4x20-105-SW
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet ”U“ handles
MT
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_2/cabinet_u_handles/mt/mt_inch.prj},{NB=Cabinet U Handle MT-26-1/4x20-105-SW},{PARTNUMBER=MT-26-1/4x20-105-SW},{ITEMID=8300847},{B=26},{L1=105},{D=1/4x20},{H1=37},{H2=29},{T=9},{L2=121},{WEIGHT=0.0480},{L3=89},{X1=39.78},{Y1=23.00},{ANGLE=67.78},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{NDM=6.3500},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
MT-26-1/4x20-105-SW
MT-26-1/4x20-105-SW
B
26
mm
L1
105
105
mm
D
Tapped
1/4x20
1/4x20
H1
37
37
mm
H2
29
29
mm
T
9
mm
L2
121
121
mm
WEIGHT
Weight
0.0480
0.0480
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸