??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Brass
TUBOOD
ØeTube
12 mm
TUBOID
Øi Tubo
9 mm
D1
mm
D2
21 mm
D3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
31 mm
CH1
mm
CH2
15 mm
G
- g
GOZ
- oz
WT
Working Temperature
-50 ÷ 100 °C
WP
Working Pressure (max)
0 ÷ 16 bar
CONF1
Conformity
CONF2
Conformity
AF
Application fields
Vehicles applications
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão