??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone Brass
TUBOOD
ØeTubo
12 mm
TUBOID
Øi Tubo
9 mm
D1
mm
D2
21 mm
D3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
31 mm
CH1
mm
CH2
15 mm
G
- g
GOZ
- oz
WT
Temperatura di esercizio
-50 ÷ 100 °C
WP
Pressione di esercizio (max)
0 ÷ 16 bar
CONF1
Conformità
CONF2
Conformità
AF
Campi di applicazione
Applicazioni per veicoli
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione