MTB903K314- SINGLE
Melucci
Precision planetary reducer
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/riduttori/epb_asmtab.prj},{NB=MTB903K314- SINGLE},{SER=MTB},{SIZE=90},{STAGE=SINGLE},{STAGEX='SINGLE','SINGLE','DOUBLE','DOUBLE'},{INSHAFT=≤Φ14},{FLANGE=-},{KEY=K},{RATIO=3},{INSHAFTCODE=14},{PPATH=epb_asmtpl.prj},{NSPEED=3000},{MSPEED=6000},{MRL=2400},{MAL=2200},{WEIGHT=3.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
MTB903K314-
MTB903K314-
SER
Series
MTB
SIZE
90
90
STAGE
SINGLE
DOUBLE
SINGLE
DOUBLE
INSHAFT
≤Φ14
≤Φ14
FLANGE
-
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BJ
BK
BC
BH
BM
BL
CA
CB
DA
DB
DC
DD
DF
DH
DE
DG
EA
EB
EC
ED
FA
GA
-
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BJ
BK
BC
BH
BM
BL
CA
CB
DA
DB
DC
DD
DF
DH
DE
DG
EA
EB
EC
ED
FA
GA
KEY
WITH KEY
WITHOUT KEY
WITH KEY
WITHOUT KEY
RATIO
3
4
5
6
7
8
9
10
3
4
5
6
7
8
9
10
L1
143.0
143.0
mm
L2
95.0
95.0
mm
L3
65
65
mm
L4
16.5
16.5
mm
L5
35
35
mm
NTOR
Nominal output torque
50
50
Nm
MTOR
Maximum output torque
80
80
Nm
ETOR
Emergency stop torque
200
200
Nm
PRL
Permitted radial load
810
810
N
PAL
Permitted axial load
930
930
N
M
Moment of inertia
0.720
0.720
kgcm²
NSPEED
Nominal input speed
3000
rpm
MSPEED
Maximum input speed
6000
rpm
MRL
Maximum radial load
2400
2400
N
MAL
Maximum axial load
2200
2200
N
WEIGHT
Weight
3.7
3.7
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도