??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
16111705202000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, mit GuideSpring, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌2,3 A, Kontakte: 170
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, mit GuideSpring, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌2,3 A, Kontakte: 170, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, Liquid-crystal polymer (LCP), schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
mTCA AdvancedMC con:card+
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
16 11 170 5202 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
2.3 A
AAT080
Polzahl
170
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, mit GuideSpring, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌2,3 A, Kontakte: 170
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
mTCA AdvancedMC con:card+
AAZ328
Rastermaß 2
0.75 mm
AAZ332
Stiftlänge
2.1 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Press-in
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
105 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Edelmetall über Ni, steckseitig, Zinn (Sn), anschlussseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
3 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung