??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
16340961101000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, Modul-Version, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌9,3 A, Kontakte: 96
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, Modul-Version, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌9,3 A, Kontakte: 96, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, Thermoplastischer Formstoff (PBT), beige
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
mTCA Power Module Connector
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
16 34 096 1101 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAC194
Verpackungsart
Kunststofftablett
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
9.3 A
AAT080
Polzahl
96
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder, Modul-Version, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌9,3 A, Kontakte: 96
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
mTCA Power Module Connector
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Press-in
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
105 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Edelmetall über Ni, steckseitig, Zinn (Sn), anschlussseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
15
QUANTITYINT
Mengenstaffel
15
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung