RKPE22M2F22C6
Melucci
Racks and pinion gears MTECH
Pinions MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/rack_pinions/pinions/pinions.prj},{NB=RKPE22M2F22C6},{CODE=RKPE22M2F22C6},{AR=Shaft 22},{VER1=4},{M=2},{Z=22},{F=22},{H=45.73},{W=26},{W1=24},{DE=51.46},{DP=46.69},{X=0.2},{DG6=68},{D1=M6},{D2=80},{L1=10},{L=53},{D3=40},{L3=30.0},{L4=20.0},{L5=8.0},{L6=18.0},{WEIGHT=0.4},{D1X=6},{LU=6.000},{LH=13.800},{LX=38.000},{CH1=0.500},{R=0.600},{CV=0.500},{DV=20.600},{LD=7.000},{DV1=20.000},{DVL=20.000},{LL=5.000},{VER=1},{D=25.73},{DM=20.943},{CHEM=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
RKPE22M2F22C6
RKPE22M2F22C6
AR
Reduction shaft
Shaft 22
Shaft 22
M
2
2
Z
z
22
22
F
22
22
mm
H
45.73
45.73
mm
W
26
26
mm
W1
24
24
mm
DE
51.46
51.46
mm
DP
46.69
46.69
mm
X
x
0.2
0.2
mm
DG6
D G6
68
68
mm
D1
M6
M6
mm
D2
80
80
mm
L1
10
10
mm
L
53
53
mm
D3
40
40
mm
L3
30.0
30.0
mm
L4
20.0
20.0
mm
L5
8.0
8.0
mm
L6
18.0
18.0
mm
WEIGHT
Weight
0.4
0.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도