4230041
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
automatic_valves
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/automatic_valves/mv33_straight_connection_with_check_valve.prj},{NB=4230041},{SHA256=l05vGluIFjoNZ9F9ceOAJmACrPUzM/DPzFkivBXzUJc=},{INAME=04230041},{NAME=04230041},{NNCUSTOM=MV33},{NTCUSTOM=Straight connection with check valve},{NBCUSTOM=4230041},{LINACUSTOM=4230041},{STEPFILE=4230041},{PNGFILE=MV33},{DWGFILE=MV33},{CODE=4230041},{TYPE=MV33 08 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{TUBO=8},{D1=G1/8},{D2=13},{D2IN=.512},{L1=6},{L1IN=.236},{L2=38.5},{L2IN=1.516},{CH=15},{G=23},{GOZ=.811},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=2 ÷ 10},{WPP=29/145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
4230041
4230041
TYPE
Type
MV33 08 18
MV33 08 18
MAT
Material
Brass Nickel Plated
TUBO
Øe Tube
8
8
mm
D1
G1/8
G1/8
mm
D2
13
13
mm
D2IN
.512
.512
in
L1
6
6
mm
L1IN
.236
.236
in
L2
38.5
38.5
mm
L2IN
1.516
1.516
in
CH
15
15
mm
G
23
23
g
GOZ
.811
.811
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure
2 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure (max)
29/145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도