04250C42
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
flow_controls
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/flow_controls/mv35_acetal_line_flow_control.prj},{NB=04250C42},{SHA256=UcefFVQ9LsAkZ59D3T799OoV1a8q95sWVWdo+Lx7NkE=},{INAME=04250c42},{NAME=04250c42},{NNCUSTOM=MV35},{NTCUSTOM=Acetal Line Flow Control},{NBCUSTOM=04250C42},{LINACUSTOM=04250C42},{STEPFILE=04250C42},{PNGFILE=MV35},{DWGFILE=MV35-C},{CODE=04250C42},{TYPE=MV35 08 14},{MAT=POM},{TUBO=8},{D1=G1/4},{D2=3.2},{D2IN=.126},{L1=6.5},{L1IN=.256},{L2=56.0},{L2IN=2.205},{L3=15},{L3IN=.591},{L4MAX=43.8},{L4MAXIN=1.724},{CH=16},{G=37.0},{GOZ=1.305},{FLOW=OUT},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
04250C42
04250C42
TYPE
Type
MV35 08 14
MV35 08 14
MAT
Material
POM
TUBO
Øe Tube
8
8
mm
D1
G1/4
G1/4
D2
3.2
mm
D2IN
.126
in
L1
6.5
6.5
mm
L1IN
.256
.256
in
L2
56.0
56.0
mm
L2IN
2.205
2.205
in
L3
15
15
mm
L3IN
.591
.591
in
L4MAX
43.8
43.8
mm
L4MAXIN
1.724
1.724
in
CH
16
16
mm
G
37.0
37.0
g
GOZ
1.305
1.305
oz
FLOW
OUT
OUT
Flow control
WT
Working Temperature
-20 ÷ 70
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 158
°F
WP
Working Pressure
0 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure (max)
145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도