??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
D1
mm
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
CH
mm
G
g
GOZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WPIN
Pressione di esercizio (IN)
0 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
145 psi
WPOUT
Pressione di esercizio (OUT)
0 ÷ 8 bar
WPP2
Pressione di esercizio (max)
116 psi
CONF
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione