??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
POM
DTUBO
Øe Tubo
D1
3,2 mm
D1IN
.126 Pollici
D2
23 mm
D2IN
.906 Pollici
D3
mm
L1
16 mm
L1IN
.623 Pollici
L2
mm
L2IN
Pollici
L3
mm
L3IN
Pollici
L4
mm
L4IN
Pollici
CH
mm
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
0 ÷ 70 °C
WTF
Temperatura di esercizio
32 ÷ 158 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
0 ÷ 10 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
145 psi
CONF1
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione