??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
0157.0547
CTN
Zolltarifnummer
85334090
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
TV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
50/60 Hz
MAXL
Maximalbelastung
0.4 A
DP
Schutzart
IP 20
RCC
Bemessungsdauerstrom
0.4 A
RVSR
Einstellbereich Bemessungsstrom
-0.15 A
TC
Auslösestrom Kurzschlussauslöser
5.6 A
TI
Einbauart
Schaltschrank
HM
Material Gehäuse
Kunststoff
C
Farbe
hellgrau
W
Gewicht
0.3 kg
WD
Breite
45 mm
H
Höhe
93 mm
D
Tiefe
76 mm
CEP
Ex-Zulassung
PTB 10 ATEX 3013
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
D
GE
GTIN (EAN)
4012799575474
SA700ID17
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten