??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
0157.0549
CTN
Zolltarifnummer
85363010
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
SS
Spannungsart
Wechselstrom
BS
Bemessungsspannung
230 V
NZ
Netzfrequenz
50/60 Hz
MB
Maximalbelastung
1.6 A
SA
Schutzart
IP 20
BDS
Bemessungsdauerstrom
1.6 A
EB
Einstellbereich Bemessungsstrom
-0.6 A
AK
Auslösestrom Kurzschlussauslöser
88 A
EA
Einbauart
Schaltschrank
MG
Material Gehäuse
Kunststoff
F
Farbe
hellgrau
G
Gewicht
0.3 kg
B
Breite
45 mm
H
Höhe
93 mm
T
Tiefe
76 mm
EZ
Ex-Zulassung
PTB 10 ATEX 3013
V
Verpackungseinheit
1 Stück
SR
Sortiment
D
GE
GTIN (EAN)
4012799575498
SA700ID17
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten