??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
0157.0585
CTN
Zolltarifnummer
85363010
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
SS
Spannungsart
Drehstrom
BS
Bemessungsspannung
400 V
NZ
Netzfrequenz
50 Hz
MB
Maximalbelastung
6.3 A
SA
Schutzart
IP 65
EA
Einbauart
Aufputz
MG
Material Gehäuse
Kunststoff
F
Farbe
hellgrau
G
Gewicht
1.6 kg
B
Breite
120 mm
H
Höhe
225 mm
T
Tiefe
240 mm
UT
Umgebungstemperatur
40 °C
EZ
Ex-Zulassung
Ex II (2)G [Ex e] / Ex II (2)D [Ex t]
V
Verpackungseinheit
1 Stück
SR
Sortiment
D
GE
GTIN (EAN)
4012799575856
SA700ID17
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten