0157.0585
MAICO
Accessories
Switches and room air controls
Motor protection switch
MVS 6
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/switches_and_room_air_controls/motor_protection_switch/mvs_6/mvs_6.prj},{NB=0157.0585(architecture,400)},{ARTNR=0157.0585},{CTN=85363010},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{SS=Three-phase AC},{BS=400},{NZ=50},{MB=6.3},{SA=IP 65},{EA=Surface-mounted},{MG=Synthetic material},{F=Light grey},{G=1.6},{B=120},{H=225},{T=240},{UT=40},{EZ=Ex II (2)G [Ex e] / Ex II (2)D [Ex t]},{V=1},{SR=D},{GE=4012799575856},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Article number
0157.0585
CTN
Customs Tariff Number
85363010
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
SS
Type of voltage
Three-phase AC
BS
Rated voltage
400
V
NZ
Frequency
50
Hz
MB
Maximum load
6.3
A
SA
Degree of protection
IP 65
EA
Type of installation
Surface-mounted
MG
Housing material
Synthetic material
F
Colour
Light grey
G
Weight
1.6
kg
B
Width
120
mm
H
Height
225
mm
T
Depth
240
mm
UT
Ambient temperature
40
°C
EZ
Certified as explosion proof
Ex II (2)G [Ex e] / Ex II (2)D [Ex t]
V
Packing unit
1
piece(s)
SR
Range
D
GE
GTIN (EAN)
4012799575856
SA700ID17
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기