N315
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Single Cylindrical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/cylindrical_roller_bearings/single_cylindrical_roller_bearings/n_type_asmtab.prj},{NB=N315},{BN=N315},{SD=75},{D=160},{B=37},{R=2.1},{R1=2.1},{EW=139.5},{CR=190000},{COR=205000},{LSG=3800},{LSO=4800},{MASS=3.150},{PPATH=n_type_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BN
Bearing No.
N315
N315
SD
Inner dia.
75
75
mm
D
Outer dia.
160
160
mm
B
Width
37
37
mm
R
Chamfer (min)
2.1
2.1
mm
R1
Chamfer (min)
2.1
2.1
mm
EW
Circumscribed circle diameter of roller
139.5
139.5
mm
CR
Basic dynamic load rating
190000
190000
N
COR
Basic static load rating
205000
205000
N
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
3800
3800
min-1
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
4800
4800
min-1
MASS
Mass
3.150
3.150
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도