??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
型式
N0-00-0C22-80600000
S
ねじの呼び
3/4
M
高さ
24 mm
TM
公差(高さ)
±0.25 mm
M1
高さ
16 mm
W
高さ
16 mm
TW
公差(高さ)
0,-0.4 mm
SW
幅(対辺)
32 mm
TSW
公差(対辺)
0、-0.4 mm
DW1
直径
31 mm
N
6 mm
TN
公差(幅)
+0.3,0 mm
NOG
溝数
8
DE
直径
31 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報