??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
型式
N0-02-0249-01000000
S
呼び径
M10
P
ピッチ
1.25 mm
B
幅(対辺)
17 mm
TB
公差(対辺)
0 -0.25 mm
C
幅(対角)
19.6 mm
D
20 mm
TD
公差(径)
0 -0.4 mm
H
高さ
10.0 mm
TH
公差(高さ)
±0.4 mm
L
ねじ長
8.8 mm
B1
高さ
0 mm
DB
0 mm
TDB
公差(径)
- mm
T
厚さ
1.7 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報