??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
形番
WT-N1500-12T30
T
歯数
12
DP
ピッチ円直径
57.96 mm
DO
外径
57 mm
BS
軸穴形状
D
軸穴寸法
30 mm
DH
ハブ直径
46 mm
AM
概略
0.027 kg
TYPE
タイプ
一体化
M
材質
強化ポリアミド(外観色:ブラック)
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報