??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
396030
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
STIFTD
Pin -Ø
2,5 mm
AFL
Support surface
38 x 34 mm
G
total height
55 mm
FWEG
Spring travel
max. 10 mm
B
width
56 mm
B1
width
38 mm
H
height
59 mm
L
Length
50 mm
L1
Length
34 mm
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение