NC-WEV-22LR 3.4 718.2406.768.20
EXMAR
NC Tube Fittings
Male adaptor fittings
Male adaptor elbow fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_male_stud_fittings/nc_elbows_male/nc_wev_lr_sr.prj},{NB=NC-WEV-22LR 3.4 718.2406.768.20},{TYPE=NC-WEV-22LR 3.4},{MATNR=718.2406.768.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{DI=18},{DGEWINDE=18},{G=3/4},{M1=30x2.0},{L1=47.0},{L2=27.5},{L3=26.0},{L4=16.0},{SW1=36},{SW2=27},{E=18.0},{KG=267},{X1=1.0},{NDM=26.441}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
NC-WEV-22LR 3.4
NC-WEV-22LR 3.4
MATNR
Mat.-Nr.
718.2406.768.20
718.2406.768.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
160
160
bar
D1
Diameter
22
22
mm
G
Thread
3/4
3/4
M1
Thread
30x2.0
30x2.0
L1
Length
47.0
47.0
mm
L2
Length
27.5
27.5
mm
L3
Length
26.0
26.0
mm
L4
Length
16.0
16.0
mm
SW1
Width across flats
36
36
mm
SW2
Width across flats
27
27
mm
E
Diameter
18.0
18.0
mm
KG
Weight
267
267
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도