NCGKDN32-0100
SMC Corporation
执行元件
英寸尺寸气缸
NCG Air Cylinder
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/inch_size_cylinder/ncg/ncgk_asmtab.prj},{NB=NCGKDN32-0100(0_0_0)},{BORE=32 mm(1-1/4\")},{MOUNT=(D) Double clevis style},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=1.0},{POS=0},{CUSHION=(N) Urethane cushion},{STOP=0},{THREAD=0},{A1=31.000},{A2=25.000},{A3=28.000},{A4=30.000},{B1=21.500},{B11=29.500},{B2=15.500},{B22=23.500},{B3=18.500},{B33=26.500},{B4=20.500},{B44=28.500},{S1=2.800},{S2=3.110},{PPATH=ncgk/assembly/ncgk_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BORE
Bore size
32 mm(1-1/4")
32 mm(1-1/4")
MOUNT
Mounting style
(D) Double clevis style
(D) Double clevis style
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSW
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
STROKE
Cylinder stroke(inch)
英寸
POS
Position
英寸
CUSHION
Cushion
(N) Urethane cushion
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
B11
29.500
29.500
mm
B22
23.500
23.500
mm
B33
26.500
26.500
mm
B44
28.500
28.500
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸