??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
199711
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
XN-332-5ETH-UMS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stand alone SWITCH als Scheibenmodul im I/O-System XN300, 24 V DC Energieversorgung, 5xEthernet 10/100Mbit/s
DESCLONG
Langbeschreibung
Ethernet-Switch mit 5 Ports (RJ45) zur Verbindung von Netzwerk-Segmenten. An einem Ethernet-Port eingehende Datenpakete werden auf die anderen Ports verteilt. Die Stromversorgung erfolgt von oben über einen 4-poligen Stecker.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081985937
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.130 kg
ECLASS_13_0
Netzwerk-Switch (Netzwerktechnik, allgemeine Anwendung) [AGD549006]
ETIM_9_0
Netzwerk Switch [EC000734]
EF003535
Ethernet
true
EF003549
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports
5
EF004316
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports
0
EF000902
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports
0
EF012063
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports
0
EF008850
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports
0
EF008849
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports
0
EF004321
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports
0
EF012061
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports
0
EF012062
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports
0
EF004849
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC
0
EF004318
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports
0
EF004315
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports
0
EF000900
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports
0
EF003551
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX)
0
EF003552
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX)
0
EF000923
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports
0
EF009895
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports
0
EF009910
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports
0
EF007643
Anzahl der sonstigen Ports
0
EF009714
Power over Ethernet (PoE)
sonstige
EF009715
Anzahl der PoE-Ports
0
EF009716
Max. PoE-Leistung
0 W
EF001003
Max. Leistungsaufnahme
1.200 W
EF012482
Redundante Stromversorgung
false
EF000003
Montageart
Hutschiene
EF003598
Anzahl der max. stapelbaren Switches
0
EF003597
Anzahl der Modulslots
0
EF004883
Layer 2
true
EF004884
Layer 3
false
EF004912
Managebar
false
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF000040
Höhe
29.300 mm
EF000008
Breite
80.300 mm
EF000049
Tiefe
104.200 mm
EFFR0001
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483
false
EFFR0002
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483
false
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten