??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
code
NGS51
TYPE
type
Optical fiber type
HM
Host material
aluminium
ST
surface treatment
anodic oxidation
D
mm
S
mm
A
2 mm
C
18 mm
E
5.5 mm
F
φ7 mm
G
φ3.4 mm
H
40.5 mm
WEI
weight
9 g
LINK
weblink
weblink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques