??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
NK4
LEAD
Lead
mm
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor direction
MB
Motor Brand
MO
Motor Output
100 : 100W
BRAKE
Motor Brake
L
264.0 mm
A
25.0 mm
M
1 unit
N
6 unit
P
25 mm
KG
0.95 kg
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение