NS1D420212
CPC – Colder Products
Single Line
1/8" Nominal Flow
NS1 Series
Coupling Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_8_nom_flow/ns1_series/inserts/ns1d420212.prj},{NB=NS1D420212},{L=1.0400},{LX=0.4500},{L1=0.2100},{L2=0.5000},{L3=0.180},{H=0.4400},{H1=0.6550},{H2=0.6400},{H3=0.5500},{H4=0.4600},{O=0.1500},{O1=0.1000},{C=0.1010},{C1=0.1134},{C2=0.1670},{N=0.3533},{N1=0.3777},{R=0.0400},{R1=0.0750},{R2=0.2500},{R3=0.3800},{U=0.1015},{T=0.020},{X=0.1870},{D=0.4560},{NX=0.1350},{NX1=0.1400},{PN=NS1D420212},{ID=1/8},{IDM=3.2},{TT=Hose Barb},{CCOLUMN=NS1D420212},{DCOLUMN=1/8\" Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert},{FCOLUMN=NS1},{GCOLUMN=25},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=32°F},{WCOLUMN=0°C},{XCOLUMN=120°F},{YCOLUMN=49°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=<br> <0.02 cc per disconnect<br>0.01 cc per connect}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No. (Shutoff)
NS1D420212
ID
Tubing Size ID
1/8
인치
IDM
Tubing Size ID
3.2
mm
TT
Termination Type
Hose Barb
CCOLUMN
Product Number
NS1D420212
DCOLUMN
Product Name
1/8" Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
NS1
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
120°F
YCOLUMN
CPC High
49°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br> <0.02 cc per disconnect<br>0.01 cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 15 psi, 1.0 bar
AYCOLUMN
REACH
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Glass filled Gray Polypropylene
BBCOLUMN
Gray Polypropylene
BCCOLUMN
NA
BDCOLUMN
NA
BECOLUMN
NA
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도