NS2D2402
CPC – Colder Products
Single Line
1/8" Nominal Flow
NS2 Series
Coupling Inserts
Powered by
CAD模型選擇
{colder/single_line/1_8_nom_flow/ns2_series/inserts/ns2d2402.prj},{NB=NS2D2402},{PN=NS2D2402},{THR=1/8\" NPT},{TT=Male NPT Thread},{DMAJ=0.40500},{DMIN=0.33300},{NG=0.26400},{BZE=0.16100},{L1=0.79935},{L2=0.06000},{L3=0.03200},{L4=0.13500},{L5=0.29700},{L6=0.13300},{L7=0.11000},{D1=0.64000},{D2=0.45200},{D3=0.45000},{D4=0.46000},{D5=0.20500},{R1=0.02000},{R2=0.03000},{L8=0.27200},{L9=0.10500},{T1=0.14500},{D6=0.54500},{D7=0.40300},{D8=0.26500},{D9=0.36300},{L10=0.04600},{D10=0.16300},{LL=0.40500},{D11=0.22000},{TOL=0.00500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part No. (Shutoff)
NS2D2402
THR
Thread Size
1/8" NPT
TT
Termination Type
Male NPT Thread
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸