NS4D1000406
CPC – Colder Products
Single Line
1/4" Nominal Flow
NS406 Series
Coupling Bodies - ABS
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_4_nom_flow/ns406_series/bodies/ns4d1000406_asmtab.prj},{NB=NS4D1000406},{DMAJ=0.522},{DMIN=0.4330},{BZE=0.2270},{NG=0.4020},{W=0.750},{L1=1.510},{L2=0.672},{L3=0.368},{L4=0.010},{L5=0.275},{D=0.54000},{D1=0.960},{D2=0.750},{D3=0.900},{R1=0.150},{D4=0.550},{R2=0.030},{D5=0.420},{D6=0.660},{D7=1.140},{A1=0.410},{B1=0.795},{B2=0.010},{B3=0.156},{B4=0.500},{B5=0.735},{R=0.410},{B6=0.741},{B7=0.300},{A2=0.163},{A3=0.138},{A4=0.413},{B8=0.220},{X=0.60000},{Y=0.63000},{C1=0.40200},{C2=0.22500},{C3=0.17000},{C4=0.22400},{C5=0.15000},{C6=0.03000},{T=0.06500},{LCON=1},{PN=NS4D1000406},{THR=1/4\" NPT},{TT=Male NPT Thread},{MAT=ABS and Polypropylene},{PPATH=ns4d1000406_asmtpl.prj},{CCOLUMN=NS4D1000406},{DCOLUMN=1/4\" NPT Valved Coupling Body}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No. (Shutoff)
NS4D1000406
NS4D1000406
THR
Thread Size
1/4" NPT
1/4" NPT
TT
Termination Type
Male NPT Thread
Male NPT Thread
CCOLUMN
Product Number
NS4D1000406
NS4D1000406
DCOLUMN
Product Name
1/4" NPT Valved Coupling Body
1/4" NPT Valved Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
NS406
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose, Medical-Grade
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
160°F
YCOLUMN
CPC High
71°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br> <0.10 cc per disconnect<br> 0.26cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
White ABS with TPE overmold
BBCOLUMN
White ABS
BCCOLUMN
White ABS
BDCOLUMN
Stainless Steel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도