NS6D17006
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
NS6 Series
Coupling Bodies - Polypropylene
Powered by
CAD模型選擇
{colder/single_line/3_8_nom_flow/ns6_series/bodies/ns6d17006_asmtab.prj},{NB=NS6D17006},{PN=NS6D17006},{ID=3/8},{IDM=9.5},{TT=Hose Barb},{L=2.18500},{L1=0.59600},{H1=0.50500},{R1=0.15000},{L2=0.83800},{H2=0.68802},{L3=1.51100},{L4=1.79500},{L5=0.75000},{R2=0.05000},{R3=0.06000},{D=1.31000},{D1=1.07582},{D2=0.78700},{A1=0.46000},{A2=0.39000},{A3=0.22000},{D3=1.00000},{D4=0.78000},{H3=0.73504},{T=0.11000},{L6=0.26020},{L7=0.18014},{H4=0.62548},{L8=0.78560},{H5=0.82146},{R4=0.30023},{T1=0.01000},{D5=1.03400},{D6=1.10000},{T2=0.16000},{W=1.00000},{R5=0.08000},{LL=0.80000},{R6=0.12500},{D7=0.37800},{L9=0.05000},{D8=0.36800},{D9=0.39400},{L10=0.15000},{D10=0.30800},{C1=0.82500},{C2=0.35027},{C3=0.16000},{C4=0.00000},{C5=0.07000},{LCON=1},{PPATH=ns6d17006_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part No. (Shutoff)
NS6D17006
NS6D17006
ID
Tubing Size ID
3/8
3/8
Inch
IDM
Tubing Size ID
9.5
9.5
mm
TT
Termination Type
Hose Barb
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸