NS6D20008
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
NS6 Series
Coupling Inserts - Polypropylene
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/ns6_series/inserts/ns6d20008.prj},{NB=NS6D20008},{ODM=12.7},{DMAJ=0.75000},{DMIN=0.65080},{D1=1.31000},{D2=0.77600},{D3=0.65900},{D4=0.77000},{D5=0.65600},{D6=0.55600},{D7=0.07000},{D8=0.37500},{D9=0.36900},{L1=1.62000},{L2=0.03806},{L3=0.09449},{L4=0.66263},{L5=0.15700},{L6=0.28500},{L7=0.38000},{A1=0.62500},{A2=0.37510},{A3=0.73400},{A4=0.33500},{R1=0.05000},{R2=0.06000},{R3=0.02000},{D10=1.03400},{T1=0.00996},{W=1.00000},{R4=0.08000},{T2=0.16000},{T3=0.12000},{D11=1.10000},{LL=0.88000},{R5=0.09400},{D12=0.53800},{D13=0.51000},{D14=0.48000},{T4=0.21500},{W1=0.94000},{T5=0.15000},{D15=0.84000},{R6=0.50000},{X1=0.37600},{X2=0.46446},{Y1=0.21708},{Y2=0.80446},{T6=0.00600},{T7=0.06000},{T8=0.13000},{PN=NS6D20008},{OD=1/2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No. (Shutoff)
NS6D20008
OD
Tubing Size OD
1/2
인치
ODM
Tubing Size OD
12.7
mm
TT
Termination Type
Compression
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도