NSB060N-75 (540,125,0,0,0) CC
CP System
Sabin Chain
Normal Type
NSB 060N
part
Powered by
CAD模型選擇
{cps/sabin_chain/normal_type/nsb060n/part/nsb060n_chain.prj},{NB=NSB060N-75 (540,125,0,0,0)_CC},{TYP=NSB060N},{HI=56.0},{HG=82},{BI=75},{KR=125},{LS=0},{LV=0},{ESP=0},{LE2=25},{T=60},{LSMAX=20000.000},{INFO=PDF Katalog},{KR1=28.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
NSB060N
HI
Inner Height
56.0
mm
HG
Outer Height
82
mm
BI
Inside Width
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
190.000
200.000
240.000
250.000
300.000
350.000
400.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
190.000
200.000
240.000
250.000
300.000
350.000
400.000
mm
BK
Outside Width
115
mm
LK
Chain Length
540
mm
KR
Radius
125.000
135.000
150.000
180.000
230.000
270.000
340.000
125.000
135.000
150.000
180.000
230.000
270.000
340.000
mm
LS
Traverse
mm
Enter value for LS
Traverse
mm
cm
inch
ft
確定
LV
Fix Point Offset
mm
Enter value for LV
Fix Point Offset
mm
cm
inch
ft
確定
ESP
Feed
mm
T
Pitch
60
mm
INFO
PDF Katalog
KR1
28.500
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews