NSHD20006
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
NSH Series
Coupling Inserts - Polypropylene
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/nsh_series/inserts/nshd20006.prj},{NB=NSHD20006},{ODM=9.5},{DMAJ=0.65600},{DMIN=0.56800},{NG=0.40800},{BZE=0.24000},{N=1},{L=2.89000},{L1=0.35200},{L2=0.23200},{L3=0.20600},{L4=0.63000},{L5=0.37000},{L6=1.10100},{L7=0.06700},{L8=0.06000},{L9=0.07700},{L10=0.22000},{D1=1.63000},{D2=1.19500},{D3=1.07100},{D4=1.19100},{D5=0.90000},{D6=1.55000},{D7=1.14000},{D8=1.12000},{R1=0.25000},{R2=0.06000},{W=1.03000},{D9=0.53200},{L11=0.17000},{L12=0.74500},{L13=0.20000},{LL=1.25000},{A1=1.00000},{A2=0.44000},{A3=0.25000},{A4=0.08000},{A5=0.11250},{A6=0.56200},{W1=0.93000},{A7=0.62500},{A8=0.00000},{A9=0.00000},{X1=0.33575},{X2=0.36862},{Y1=0.19385},{Y2=0.63847},{W2=0.81200},{R3=0.05000},{R6=0.37529},{R5=0.07055},{B1=0.35800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No. (Shutoff)
NSHD20006
NSHD20006
OD
Tubing Size OD
3/8
3/8
인치
ODM
Tubing Size OD
9.5
9.5
mm
TT
Termination Type
Compression
CCOLUMN
Product Number
NSHD20006
NSHD20006
DCOLUMN
Product Name
3/8" JACO Valved In-Line Coupling Insert
3/8" JACO Valved In-Line Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
NSH
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
5
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel (non-wetted)
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
120°F
YCOLUMN
CPC High
49°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br> <0.03 cc per disconnect<br>0.42cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Glass filled polypropylene
BBCOLUMN
Glass filled polypropylene
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
White polypropylene compression nut
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도