??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
art.
O402045.TG06.501
MIS01
I
45 mm
MIS02
C
50 mm
MIS03
A
63 mm
MIS04
B
70 mm
MIS05
E
10 mm
MIS06
F
9 mm
MIS07
h
11 mm
MIS08
h1
6 mm
MIS09
H
21.5 mm
MIS10
d2
5 mm
MIS11
d3
12 mm
MIS12
d1
6.5 mm
MIS13
Weight
45 gr
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение