??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
Art.
MIS01
I
4
MIS02
IA
9 mm
MIS03
Ib
54 mm
MIS04
IB
34 mm
MIS05
IC
12.5 mm
MIS06
ID
17 mm
MIS07
A
19.5 mm
MIS08
a
14 mm
MIS09
B
60 mm
MIS10
b
66 mm
MIS11
C
19 mm
MIS12
D
24 mm
MIS13
H
25 mm
MIS14
h
5 mm
MIS15
h1
13 mm
MIS16
h2
6 mm
MIS17
d1
5.3 mm
MIS18
Weight
100 gr
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques