??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMSA25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
150 mm
EXT
Aussen Ø
250 mm
A
250 mm
D1
79 mm
NL
Nennlänge
320 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Oberfläche Liner
WG
Gewicht
2 kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung