14070235
MÄDLER
驱动元件
化学产品
食品技术
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/lebensmitteltechnik_verlinkt/oks_252_paste_lebensmitteltechnik.prj},{NB=14070235},{ARTNR=14070235},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=OKS® 252 – Weiße Paste für die Lebensmitteltechnik},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=250},{EG=OKS 252 Weiße Hochtemperaturpaste für die Lebensmitteltechnik, zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen.},{TP=Temperaturbereich: -30°C bis +160°C (als Trennpaste bis +1.200ºC).},{GEW=310},{CTN=34039900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14070235
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
OKS® 252 - 用于食品加工技术的白浆
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
250
g
EG
财产
OKS 252 食品技术用白色高温膏,用于高负荷滑动表面的润滑。
TP
温度
温度范围:-30°C至+160°C(作为分离膏,最高可达+1,200ºC)。
°C
GEW
重量
310
g
CTN
海关税则号
34039900
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求