14070231
MÄDLER
Drive Element
Chemical Products
Overview of spraying agents
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/spruehmittel_verlinkt/oks_371_universaloel_lebensmitteltechnik.prj},{NB=14070231},{ARTNR=14070231},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=OKS® 371 – Universalöl für die Lebensmitteltechnik},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=400},{EG=OKS 371 - Universalöl-Spray einsetzbar als Rostlöser, Kontaktmittel, Korrosionsschutz und Pflegemittel.},{TP=Temperaturbereich: -10°C bis +180°C.},{GEW=400},{CTN=27101999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
14070231
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SP
Spraying agents
OKS ® 371 – Universal Oil for Food Processing Technology
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
400
ml
EG
Properties
OKS 371 - Universal Oil Spray can be used as a
TP
Temperature
Temperature range: -10°C to +180°C.
°C
GEW
Weight
400
g
CTN
Customs tariff number
27101999
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청