??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Zástrčka kabelu
ARDTEEL_FUNKTIONSPRINZIP
Funkční princip
Relativní
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Chráněné proti přepólování
Ano
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Plast
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Opláštění kabelu
PUR (Polyuretan)
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolutní přesnost opakování
670mm
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
100mA
ARDTEME_BREITE
Šířka
35mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Šířka snímače
35mm
ARDTEME_HOEHE
Výška
43mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Délka kabelu
0,1m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Proud naprázdno
20mA
ARDTEME_LAENGE
Délka
ARDTEEL_POLZAHL
Počet pinů
5
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Odolné vůči nárazům při zrychlení
40g
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
Odolné vůči nárazům, doba impulzu
6ms
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Odolné vůči vibracím, zrychlení
3g
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
8,4 - 31,2
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Skladovací teplota
-40 - 85
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
0 - 95
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-20 - 70
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze