??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY431S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 160 mm; Auflösung (Detektionsver
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 160 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K); Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
OY431S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA0160-30-2-09-P-1-A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
337
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение