??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES
Druh zásuvkového kontaktu
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
Polohový spínač
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
Spínací kontakt
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESBETAETIGUNGSELEMENTS
Provedení dotykových prvků
Pružinová tyč
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
PNP
ARDTEME_AUSRICHTUNGDESBETAETIGUNGSELEMENTS
Vyrovnání dotykových prvků
axiální
ARDTEME_BAUFORM
Design
Válec, závit
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Povrchová úprava krytu
niklovaný
ARDTEEL_MESSPRINZIP
Princip měření
indukční
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP50
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Mosaz
ARDTEME_GEWINDEMASS
Rozměr závitu
M8
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolutní přesnost opakování
0mm
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSSCHLIESSER
Počet kontaktů jako pracovních kontaktů
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTSPIELE
Počet spínacích cyklů
10 000 000
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
50mA
ARDTEEL_GENAUIGKEIT
Přesnost
0mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Délka kabelu
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Stoupání závitu
0,5mm
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Průměr vedení
ARDTEME_LAENGE
Délka
ARDTEEL_POLZAHL
Počet pinů
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Max. utahovací moment
3,5Nm
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frekvence spínání
10Hz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
5 - 36
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-20 - 75
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze