??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
SHA256
INAME
Nome interno
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
32 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
19 mm
MIS09
s
10 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS12
R
24 mm
MIS13
d1
M24 mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Peso
g
MIS16
F1
25000 N
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão