??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
SHA256
INAME
Nom interne
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
H1
26 mm
MIS04
E
13 mm
MIS05
s
7 mm
MIS06
R
12.4 mm
MIS07
d1 (6g)
M16 mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Poids
57 g
MIS10
F1
10000 N
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques