??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
H1
26 mm
MIS04
E
13 mm
MIS05
s
7 mm
MIS06
R
12.4 mm
MIS07
d1 (6g)
M16 mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Weight
57 g
MIS10
F1
10000 N
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注