??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
SHA256
INAME
Nome interno
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
H1
26 mm
MIS04
E
16 mm
MIS05
s
7 mm
MIS06
R
15 mm
MIS07
d1 (6g)
M20 mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Peso
57 g
MIS10
F1
13000 N
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione